Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

fhcqrc Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Bisagra continua, tipo 4X

El diseño eficiente y la construcción sencilla de estos gabinetes los hacen duraderos en entornos corrosivos, además de estéticamente agradables. Los seguros de las esquinas proporcionan acceso sin obstrucciones. La bisagra continua y el doble cerrojo, proporcionan un sellado hermetico y una mayor seguridad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 12, 13; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Window flammability evaluated per UL 508A

Soportes de montaje necesarios para cumplir los requisitos de montaje externo UL/CSA.

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Fibra de vidrio
Color Gris claro
Código de color RAL 7035
Acabado Suave mate
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.