Führungsschiene Typ Zubehör, für schwere Leiterkarten, extra stabil


Führungsschiene Typ Zubehör, für schwere Leiterkarten, extra stabil
Diese verstärkte Führungsschiene für schwere Leiterplatten vom Typ Zubehör, bilden eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Baugruppenträgermechanik und den elektronischen Baugruppen. Bei Bedarf werden die Führungsschienen zusätzlich mit der horizontalen verschraubt
Details
Ressourcen
Merkmale
- Für besonders schwere Leiterkarten, Kassetten/HF-Kassetten
- Befestigung, nur zum Anschrauben an Modulschienen vom Typ H (heavy) und Typ R (rugged)
- Aluminiumprofil
Spezifikationen
Material | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Passt zu | Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub |
Produktfamilie | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
Produkttyp | Führungsschiene |
Typ | Schwerlast |
Katalog
Zeichnungsdokument
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.