Startseite
GEHÄUSE, STROMVERSORGUNG UND KÜHLUNG – FÜR PERFEKTE ZUSAMMENARBEIT ENTWICKELT
Innovationen der Unternehmen erfordern aufgrund des technischen Fortschritts komplexere Verbindungen, drastische Leistungssteigerungen und ein effizientes Wärmemanagement.
nVent SCHROFF unterstützt Unternehmen bei der Markteinführung kritischer Systeme durch Schränke, Gehäuse, Stromversorgungs- und Kühlungslösungen, die Technologien verbinden, versorgen und schützen.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, von unserer jahrzehntelangen Erfahrung zu profitieren – und zwar jederzeit und in der von Ihnen benötigten Flexibilität. Von schnellen Online-Produktkonfiguratoren und Bestellsystemen bis hin zu maßgeschneiderten, prototypisierten, gebauten und skalierten Lösungen – mit einer bewährten Lösung können Sie Ihre Markteinführungszeit verkürzen.
Mehr über unsere technischen Fähigkeiten erfahren
OPTIMIEREN SIE IHRE KOMPLEXE TECHNOLOGIE
JAHRZEHNTELANGE INNOVATION
Seit über 65 Jahren führend bei Electronic Packaging und Infrastrukturlösungen.
UMFANGREICHES PRODUKTPORTFOLIO
Von Leiterplattenzubehör bis hin zu Schränken, Baugruppenträgern, Backplanes und Stromversorgungsmodulen, bei nVent SCHROFF finden Sie eine breite Palette für allen Bedarf Ihrer Elektronik.
KONFORMITÄT MIT GLOBALEN NORMEN
Alle Produkte von nVent SCHROFF erfüllen internationale Normen wie IEC 60297-3-x und IEEE 1101.x und gewährleisten so nahtlose Integration und Konformität.
ANPASSBARE LÖSUNGEN
Dank unserer umfassenden und innovativen technischen Möglichkeiten können wir Ihnen Komplettlösungen anbieten, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.
ANWENDUNGSFERTIGE LÖSUNGEN FÜR VERSCHIEDENE MARKTUMFELDER
BRINGEN SIE IHRE INNOVATIONEN SCHNELLER VORAN
CYBERSECURE-BAUGRUPPENTRÄGER
Im heutigen schnelllebigen Eisenbahnumfeld mit Technologien der nächsten Generation wie CBTC, 5G und KI-Systeme ist der Bedarf an einem wirksamen Schutz vor elektromagnetischer Interferenz (EMI) komplexer denn je. Unsere EMV-Schutzlösung bewältigt diese Herausforderung mit einem hochmodernen Einschubdesign, das die Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen bei 40 GHz um bis zu 160 % verbessert.
DESKTOPGEHÄUSE ENTWICKELN
Unternehmen für Messtechnik und Simulation in aller Welt möchten, dass ihre Desktop-Gehäuse ihre Markenwerte und ihre Identität widerspiegeln. Eine herkömmliche kundenspezifische Anpassung ist jedoch oft zeitaufwendig und unflexibel. RatiopacPRO Style revolutioniert die Anpassung von Desktop-Gehäusen, da es neues Gestaltungspotenzial freisetzt und eine unverwechselbare Formgebung ermöglicht.
FLÜSSIGKEITSDURCHFLUSS-MODULE
Die Rechenleistung nimmt stetig zu und konventionellen Kühlmethoden geraten an ihre Grenzen. Doch nun steht eine bahnbrechende Neuerung zur Verfügung. Das Liquid Flow Through Module (Flüssigkeitsdurchfluss-Modul) von nVent SCHROFF ist eine hochmoderne Lösung, die das Wärmemanagement für anspruchsvolle Umgebungen neu definiert. Entwickelt für anspruchsvolle SWaP-Anforderungen mit überragender Wärmeableitung, anpassbarem Design und VITA 48.4-Konformität.
19"-PDU MIT SICHERHEITSFUNKTIONEN
Die Rack Safety Plus-PDU von nVent SCHROFF für 19"-Elektronikschränke eignet sich perfekt für automatisierte Prüfsysteme. Die PDU sorgt für die Netzstromverteilung und erbringt Sicherheitsfunktionen gemäß EN 60947-5-1 und EN 60204. Wählen Sie aus den Standardkonfigurationen, oder passen Sie die PDU mithilfe des Online-Konfigurators von nVent anhand vordefinierter Komponenten an.
VERBINDEN, VERSORGEN UND SCHÜTZEN SIE INNOVATIONEN FÜR DEN REALEN EINSATZ
Auslegung des Quantum-Steuersystems
Es liegt in der Natur des Menschen, bei der Entwicklung von Systemen wie diesen Quantencomputer-Steuersystemen mit dem zu beginnen, was man kennt. Viele Ingenieure erfinden jedoch das Rad neu, oft ohne sich auf bestehende Plattformen zu verlassen, die als solide Designgrundlage dienen könnten.
Neuer Maßstab in der modernen Bahntechnik
Die Digitalisierung von Bahnsystemen erfordert den Schutz kritischer digitaler Infrastrukturen vor Cyberbedrohungen und physischen Störungen. Der Schutz streckenseitiger Elektronik ist von entscheidender Bedeutung, und Innovationen wie die Gehäuse von nVent SCHROFF gewährleisten die Integrität von Systemen.
MTCA.4 unterstützt jetzt Gen 5
Erreichen Sie 128 Gbit/s Bandbreite pro Steckplatz mit PCIe Gen 5. Profitieren Sie von einer weiterentwickelten Kühlung des hinteren Platinengehäuses und von einem zukunftssicheren Design mit dem neuen Kühlungsmanager von nVent SCHROFF, der den langlebigen STM32-Controller implementiert. Alte und neue Einschübe und Kühleinheiten sind problemlos kombinierbar.
WICHTIGE EREIGNISSE 2025
Jahrestagung und Ausstellung der AUSA in Washington, DC, USA
Besuchen Sie uns vom 13. bis 15. Oktober auf der AUSA-Jahrestagung in Washington, D.C., der führenden Messe für Landstreitkräfte in Nordamerika. Schauen Sie beim Stand 7114 (Hallen D & E) vorbei, um die neuesten Innovationen im Wärmemanagement von nVent SCHROFF kennenzulernen, darunter unser anpassbares Flüssigkeitsdurchfluss-Modul für missionskritische militärische Elektronik.
IREE – Neu-Delhi, Indien
Besuchen Sie uns vom 15. bis 17. Oktober auf der IREE, Indiens führender internationaler Eisenbahnausstellung. Diese Veranstaltung wird von CII und dem Eisenbahnministerium veranstaltet und fördert als globale Plattform Zusammenarbeit sowie Innovation in der Schienenbranche. Besuchen Sie nVent SCHROFF, und entdecken Sie unsere fortschrittlichen Lösungen für Bahninfrastruktur und -elektronik.
Saudi Rail – Riyadh, Saudi-Arabien
Besuchen Sie uns vom 19. bis 21. Oktober auf der Saudi Rail, der größten Veranstaltung der Region für die Schienenbranche, die Innovation und internationale Zusammenarbeit vorantreibt. Schauen Sie bei unserem Stand vorbei, um die fortschrittlichen Lösungen von nVent SCHROFF für Bahninfrastruktur und -elektronik kennenzulernen, die zur Unterstützung des wachsenden Transportsektors im Königreich entwickelt wurden.
Embedded World – Nordamerika
Besuchen Sie uns vom 4. bis 6. November in Anaheim, Kalifornien, auf der Embedded World – Nordamerika, der führenden Veranstaltung für Innovationen im Bereich Embedded-Systeme. Schauen Sie beim Stand 8060 vorbei, um die fortschrittlichen Lösungen von nVent SCHROFF für Systemdesign, Wärmemanagement und robuste Elektronik für anspruchsvolle Umgebungen kennenzulernen.