Produktinnovationen
Produktinnovationen
Optimierung von Innovationen. Schutz kritischer Technologie.
Unterstützen Sie Ihre innovative Technologie mit einem zuverlässigen, langfristigen Partner für Gehäusetechnologie, Stromversorgung und Wärmemanagement.

Verbesserter Positive Retraction Card-Lok für zuverlässige Wartung
Das innovative Konstruktion des Positive Retraction Card-Lok von nVent SCHROFF gewährleistet zuverlässigen Zugang zu wichtigen elektronischen Komponenten in rauen Umgebungen, verhindert Fehler aufgrund von Haftreibung und verbessert die Klemmkraft und Wärmeableitung für eine effiziente Wartung der zweiten Ebene von widerstandsfähigen VPX-Systemen.

Enhanced Positive Retraction Card-Lok for Reliable Maintenance
nVent SCHROFF's innovative positive retraction Card-Lok design ensures reliable access to vital electronics in rugged environments, preventing stiction failures and enhancing clamping force and heat dissipation for efficient 2nd level maintenance of ruggedized VPX systems.

Robuste 19"-Schränke für militärische Elektronik
Die Serie Varistar CP MIL von nVent SCHROFF, die auf mehr als 60 Jahre Entwicklungsexpertise zurückblicken kann, bietet COTS-Schränke (commercial off the shelf, kommerzielle Serienfertigungen), die entwickelt wurden, um moderne militärische Elektronik in den rauesten Umgebungen zu schützen, über fortschrittliche Kühlung und anpassbare Optionen verfügen und so die strengen MIL-Standards erfüllen.

Moderner EMV-Baugruppenträger
In der heutigen, sich schnell entwickelnden Bahnumgebung, in die Technologien der nächsten Generation wie CBTC, 5G und KI-gestützte Systeme integriert sind, sind die Anforderungen an einen effektiven Schutz vor elektromagnetischen Störungen komplexer denn je. Unsere EMV-Schutzlösung begegnet diesem Problem mit einer Gehäusekonstruktion, die die Abschirmung von elektromagnetischen Störungen bei 40 GHz um bis zu 160 % verbessert.

Design von Desktop-Gehäusen
Unternehmen für Messtechnik und Simulation in aller Welt möchten, dass ihre Desktop-Gehäuse ihre Markenwerte und ihre Identität widerspiegeln. Die herkömmliche Anpassung ist jedoch in der Regel zeitaufwändig und unflexibel. RatiopacPRO Style ermöglicht eine völlig neue Anpassung von Desktop-Gehäusen, da es Designpotential freisetzt und eine unverwechselbare Formgebung ermöglicht.

Varistar CP Schrank
Die Varistar CP Plattform von nVent SCHROFF ist ein modulares Schranksystem, das für hohe Traglast, verbessertes Kabelmanagement, verbesserte Sicherheit und effektive Kühlung optimiert ist. Sie bietet Flexibilität und individuelle Anpassung für verschiedene Anwendungen.

PDU mit Sicherheitsfunktionen
Die Rack Safety Plus PDU von nVent SCHROFF ist ideal für 19"-Elektronikschränke und automatisierte Prüfsysteme. Sie sorgt für die Hauptstromverteilung und entspricht den Sicherheitsnormen EN 60947-5-1 und EN 60204. Sie können sich für Standardkonfigurationen entscheiden oder mit dem Online-Konfigurator von nVent eine eigene Konfiguration erstellen.