Neuheiten
Fallstudien
Verbinden und Schützen von Innovationen für den Einsatz in der Praxis
Schrank-, Einschub-, Strom- und Kühllösungen von nVent SCHROFF sind weltweit bekannt und bringen Ihre Innovationen aus dem Forschungs- und Entwicklungslabor in die reale Welt.
Unser Beitrag für die PXI-basierten Batteriemanagementsystem-(BMS-)Prüfgeräte von Pickering Interfaces zur Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen
Mit der modularen PXI/PXIe-Technologie von nVent SCHROFF bietet Pickering Interfaces seinen Kunden aus der Automobilindustrie skalierbare, zuverlässige Prüfgeräte für die Validierung kritischer Batteriemanagementsysteme (BMS) in Elektrofahrzeugen.
ECOSTOR: Maßgeschneiderter Schutz für Second-Life-Batteriespeicherlösungen
Ecostor, ein Erstausrüster (OEM) für Energiespeicher, benötigte eine Lösung zur Unterbringung schwerer Autobatterien für eine Batteriespeicheranwendung. Die Lösung sollte robust, mobil, flexibel sowie schock- und vibrationsfest sein. Nachdem Ecostor den Zeit- und Kostenaufwand für die Entwicklung einer firmeneigenen Lösung kalkuliert hatte, entschied man sich für den mobilen Schrank Schroff Varistar CP.
INTILION: Mobile und stationäre Energiespeichersysteme
Intilion kam zu nVent Schroff mit einer bestimmten Vorstellung. Man wollte eine stationäre kommerzielle Speicherlösung entwickeln, die 60 kWh bis 500 kWh unterstützen kann und sich gut für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, z. B. um Kunden dabei zu helfen, Lastspitzen zu vermeiden, den Verbrauch in PV-Anlagen zu optimieren, Infrastruktur für Elektromobilität bereitzustellen oder sogar die Elektrifizierung in Dörfern sicherzustellen, die nicht am Netz hängen.
Branchentrends
Bringen Sie Ihre Innovationen schneller voran
Elektroniksysteme stehen im Mittelpunkt der Innovation, und unabhängig von ihrer Größe oder Komplexität vereinfacht nVent SCHROFF die Integration, den Betrieb und die Langlebigkeit dieser Systeme. Mit unseren Lösungen können Sie mit Zuversicht innovativ sein und sich darauf verlassen, dass Ihre Technologie sicher, effizient und so konzipiert ist, dass sie auch unter härtesten Bedingungen erfolgreich ist.
Einblicke in den Schienenverkehr: Cybersicherheit in moderner Bahninfrastruktur
In den letzten 15 Jahren haben sich die globalen Schienennetze radikal verändert. Ticketausstellungs-, Signalisierungs- und Fahrgastinformationssysteme sind heute digitalisiert. In Zukunft werden moderne Signal- und KI-Technologien dafür sorgen, dass Züge vollständig autonom fahren.
Einblicke in den Schienenverkehr: Neue Standards für Gehäuse in der modernen Bahninfrastruktur setzen
Die Digitalisierung der Bahnsysteme erfordert den Schutz kritischer digitaler Infrastrukturen vor Cyberbedrohungen und physischen Störungen. Der Schutz der streckenseitigen Elektronik ist von entscheidender Bedeutung, und Innovationen wie die Gehäuse von nVent SCHROFF gewährleisten die Integrität der Systeme.
A&D-Einblicke: Marineelektronik muss robuste Anwendungen bewältigen
Hochentwickelte Elektronik ist von zentraler Bedeutung für die Einsatzbereitschaft eines modernen Marineschiffs, von missionskritischen Anwendungen wie Zielerfassung, Radar und Kommunikation bis hin zu grundlegenden Überwachungs- und Steuerungsfunktionen. Diese Systeme müssen auch bei langen Einsätzen in rauen Umgebungen zuverlässig funktionieren.
A&D-Einblicke: Elektronische Kriegsführung: Reduzierung des SWap-Fußabdrucks
Die elektronische Kriegsführung (EW) wandelt sich rasant, und führende Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtunternehmen investieren in offensive und defensive Lösungen, um die dichte Hochfrequenzumgebung und das elektromagnetische Feld auf dem Schlachtfeld zu kontrollieren.
Produktinnovationen
Optimierung von Innovationen. Schutz kritischer Technologie.
Unterstützen Sie Ihre innovative Technologie mit einem zuverlässigen, langfristigen Partner für Gehäusetechnologie, Stromversorgung und Wärmemanagement.
Advanced EMV-Baugruppenträger
In der heutigen, sich schnell entwickelnden Bahnumgebung, in der Technologien der nächsten Generation wie CBTC, 5G und KI-gestützte Systeme integriert sind, sind die Anforderungen an einen effektiven Schutz vor elektromagnetischen Störungen (EMI) komplexer denn je. Unsere EMV-Schutzlösung begegnet diesem Problem mit einem Gehäusedesign, das die EMI-Abschirmung bei 40 GHz um bis zu 160 % verbessert.
Desktop-Gehäusedesign
Unternehmen für Messtechnik und Simulation in aller Welt möchten, dass ihre Desktop-Gehäuse ihre Markenwerte und ihre Identität widerspiegeln. Die herkömmliche Anpassung ist jedoch in der Regel zeitaufwändig und unflexibel. RatiopacPRO Style ermöglicht eine völlig neue Anpassung von Desktop-Gehäusen, da es das Design-Potenzial freisetzt und eine unverwechselbare Formgebung ermöglicht.
PDU mit Sicherheitsfunktionen
Die nVent SCHROFF Rack Safety Plus PDU ist ideal für 19"-Elektronikschränke und automatisierte Prüfsysteme. Sie sorgt für die Hauptstromverteilung und entspricht den Sicherheitsnormen EN 60947-5-1 und EN 60204. Sie können sich für Standardkonfigurationen entscheiden oder mit dem Online-Konfigurator von nVent eine eigene Konfiguration erstellen.