Universelle Verteilerschienenhalterung mit Nullleiterschaltkreis, hohe Strombelastbarkeit
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Universelle Verteilerschienenhalterung mit Nullleiterschaltkreis, hohe Strombelastbarkeit
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Universelles Befestigungssystem
- Schnell und leicht zu installieren
- Extrem robuste Konstruktion
- Schrauben sind aus nichtmagnetischem Edelstahl gefertigt
- Halogenfreie Isolatoren
Spezifikationen
| Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui) | 1000;1500 |
| Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
| Arbeitstemperatur | -40 to 130 °C |
| Arbeitstemperatur | -40 to 266 °F |
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
English,French
ACE 14/163/4

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.