Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent ERIFLEX IFBS Reinforcement Kit for High Short-Circuit Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent ERIFLEX IFBS Verstärkungssatz für hohe Kurzschlussströme

Bausatz für hohe Kurzschlussströme, um das nVent ERIFLEX IFBS so aufzurüsten, dass es hohen Kurzschlusswerten bis zu 130 kA in der Spitze standhält. Dieser Bausatz enthält zwei Strebenmuttern, zwei Innensechskantschrauben M8 (75 mm), zwei Innensechskantschrauben M8 (40 mm) und fünf verstärkte Distanzstücke.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • UR
  • cUR
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Entflammbarkeitsklasse UL® 94V-0
Arbeitstemperatur -40 to 130 °C
Arbeitstemperatur -40 to 266 °F
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Empfehlung - Max. Abstand zwischen Halterungen (mm)
Ipk (Stoßkurzschlussstrom - kA) IFBS Support-Set 20/24/32 + Set für hohe Kurzschlussströme IFBS Support-Set 40/50/63 + Set für hohe Kurzschlussströme
10 1000 1000
20 1000 1000
30 1000 1000
40 740 1000
50 480 1000
60 330 770
70 240 570
80 190 430
90 150 340
100 120 280
110 - 230
120 - 190
130 - 160

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen CAD
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen