nVent ERIFLEX IFBS Verstärkungssatz für hohe Kurzschlussströme
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERIFLEX IFBS Verstärkungssatz für hohe Kurzschlussströme
Bausatz für hohe Kurzschlussströme, um das nVent ERIFLEX IFBS so aufzurüsten, dass es hohen Kurzschlusswerten bis zu 130 kA in der Spitze standhält. Dieser Bausatz enthält zwei Strebenmuttern, zwei Innensechskantschrauben M8 (75 mm), zwei Innensechskantschrauben M8 (40 mm) und fünf verstärkte Distanzstücke.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Dieser wurde zur Verstärkung des nVent ERIFLEX IFBS-Trägerbausatzes entwickelt
- Kann auf einem C-Profil montiert werden
- Geringe Rauchentwicklung, halogenfrei, flammhemmend und hochtemperaturbeständig
- Zertifiziert nach IEC® 61439-1 und RoHS-konform
Spezifikationen
| Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
| Arbeitstemperatur | -40 to 130 °C |
| Arbeitstemperatur | -40 to 266 °F |
| Empfehlung - Max. Abstand zwischen Halterungen (mm) | ||
| Ipk (Stoßkurzschlussstrom - kA) | IFBS Support-Set 20/24/32 + Set für hohe Kurzschlussströme | IFBS Support-Set 40/50/63 + Set für hohe Kurzschlussströme |
| 10 | 1000 | 1000 |
| 20 | 1000 | 1000 |
| 30 | 1000 | 1000 |
| 40 | 740 | 1000 |
| 50 | 480 | 1000 |
| 60 | 330 | 770 |
| 70 | 240 | 570 |
| 80 | 190 | 430 |
| 90 | 150 | 340 |
| 100 | 120 | 280 |
| 110 | - | 230 |
| 120 | - | 190 |
| 130 | - | 160 |
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
IEC 61439-1 CC13423_IFBS
English
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX IFBS
English
EN IEC 61439-1
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.