nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für zwei Verbinder pro Phase
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für zwei Verbinder pro Phase
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Eingang/Ausgang für Neutral-/Schutzleiter
- Beständig gegen Lösungsmittel
- Schnell und leicht zu installieren
- UV-Beständigkeit
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Technische Spezifikation
Zertifizierungen
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.