MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manuelles Biegewerkzeug
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manuelles Biegewerkzeug
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Ermöglicht dem Anwender das Biegen von nVent ERIFLEX Flexibar in kundenspezifische Formen für eine effiziente Installation
- Einfach zu bedienendes Werkzeug biegt alle Größen von nVent ERIFLEX Flexibar schnell und ohne Beschädigung der Isolierung
- Langer Griff zur Kraftübertragung beim nVent ERIFLEX Flexibar-Biegen bis 10x120x1/12x100x1
- Zwei Biegeradien: 5 mm (0.20")
- Ermöglicht die Einstellung des Biegewinkels für wiederholtes Biegen
- Robuster Standfuß aus blauem Aluminium mit drei Befestigungspunkten
- Verstellbare Längeneinstellung für nVent ERIFLEX Flexibar
- Schnelles nVent ERIFLEX Flexibar Verriegelungssystem ohne Werkzeug
- RoHS-konform
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.