Hydraulisches Biegewerkzeug für FLEXIBAR und massive Kupferschienen
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Hydraulisches Biegewerkzeug für FLEXIBAR und massive Kupferschienen
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Geeignet für Sammelschienen aus Kupfer oder Aluminium und nVent ERIFLEX Flexibar
 - Multifunktionswerkzeug erzeugt "V"- oder "Z"-Bögen und richtet die Verteilerschiene für Korrekturen aus
 - Abnehmbare Deckplatte ermöglicht mehrere Biegungen auf einer Verteilerschiene
 - Die Bodenplatte ist geprägt, um eine 90°-Biegung anzuzeigen
 - Inklusive Stahlschienenhalter zum Biegen von Verteilerschienen, wenn das Werkzeug nicht am hydraulischen nVent ERIFLEX Flexibar und am Verteilerschienen-Arbeitsplatz befestigt ist
 - RoHS-konform
 
Spezifikationen
Technisches Handbuch
Testbericht
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.