Kompakte Verteilerschienenhalterung mit Nullleiterschaltkreis
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Kompakte Verteilerschienenhalterung mit Nullleiterschaltkreis
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Merkmale
- Kompaktes Design passt in Panels mit einer Tiefe von 400 mm (15 3/4")
- Enthält Montagelöcher für die direkte Befestigung eines Schutzschirmes
- Schnell und leicht zu installieren
- Halogenfrei
- RoHS-konform
Spezifikationen
| Stromschienenbreite | 0.980" - 3.15" | 
| Stromschienenbreite | 25 - 80 mm | 
| Bemessungsstrom bei typischer Anwendung | 250 - 1600 A | 
| Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui) | 1000;1500 | 
| Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 | 
| Arbeitstemperatur | -40 to 130 °C | 
| Arbeitstemperatur | -40 to 266 °F | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      - Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.