Justierbare flache Verteilerschienenhalterung Bausatz
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Justierbare flache Verteilerschienenhalterung Bausatz
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Satz umfasst Schiene, Isolatoren und montierbare Verlängerungsarme
- Justierbare Abstände zwischen Phasen
- Lässt sich schnell justieren, um mehrere Verteilerschienenbreiten zuzulassen
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Kurzschlusskräften
- Bietet hervorragenden elektrischen Schutz für Geräte
- Dreiphasig mit Nullleiterschaltkreis
- Halogenfrei
- RoHS-konform
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.