Universelle Transientenbarriere, Einzelpaar


Universelle Transientenbarriere, Einzelpaar
Details
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Universelle Transientenbarriere in kompakter Konstruktion zum Schutz von Niederspannungskreisen und Schallwandlern
- Separate Stecker- und Sockelausführung ermöglicht den Austausch der Module im laufenden Betrieb
- Mehrstufiger Schutz und feiner Überspannungsschutz sorgen dafür, dass auch empfindliche Geräte mit niedrigsten Überspannungen versorgt werden
- Gleichtakt- und Differentialschutz schützt vor Überspannungen und Spannungsspitzen
- Überspannungsschutz bis 20 kA 8/20μs ist ideal für exponierte Verkabelung
- Ermöglicht den Schutz von 25 Analogsignalen oder 50 digitalen Signalen pro Linearfuß (0,3 m) im DIN-Schienenbereich
Spezifikationen
Broschüre
Gewährleistungsschein
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO UTB
English
EN IEC 61643-21

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.