Universeller Kabelklemme für Erdungsstab, Gewindestange zu Leiter, Bronze


Universeller Kabelklemme für Erdungsstab, Gewindestange zu Leiter, Bronze
Die nVent ERICO Universal-Klemmvorrichtung ist eine kosteneffiziente und zuverlässige Methode, um Erdungsstangen mit Leitern in Ihrem gesamten Erdungs- und Verbindungssystem zu verbinden. Die Klemmvorrichtung eignet sich sowohl für die oberirdische als auch für die unterirdische Installation. Die Komponenten werden mit Werkzeugen, die auf jeder Baustelle verfügbar sind, zusammengezogen.
Jetzt in der am häufigsten nachgefragten Universalgröße erhältlich, können Sie bei der Arbeit weniger mitnehmen und mehr erledigen.
Wenn Sie sich für Ihre bevorzugte Anschlussmethode entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie sich bei technischen Fragen oder technischen Anforderungen an unser Team wenden.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Zur Verwendung mit verkupferte Tiefenerdern
- Teile mit UL 467-Zulassung sind für die direkte Einbringung in Erde oder Beton geeignet
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.