Transientenunterscheidung MOVTEC
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Transientenunterscheidung MOVTEC
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
              
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Merkmale
- Transient Diskriminierungstechnologie (TD) Technologie für erhöhte Lebensdauer
 - Eingebaute Features sind TD-Technologie, Thermoschutz und Kurzschlussstromsicherung
 - LED-Statusanzeige und spannungsfreie Kontakte ermöglichen die Fernüberwachung des Betriebszustandes
 - Maximaler Überspannungsschutz von 100 kA 8/20μs bietet Schutz für kleinere Hauptverteilerfelder und eine verlängerte Lebensdauer
 
Spezifikationen
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.