Überspannungsreduktion, Filter N-Serie Dreiphasig
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Überspannungsreduktion, Filter N-Serie Dreiphasig
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Leistungsstarker Schutz mit Funkenstrecke (Spark Gap) und Transient Discriminating (TD) Technologien
- Hohe Stoßbelastbarkeit ideal für exponierte kritische Anwendungen im Servicebereich
- Reduziert Durchlassspannungen und Spannungsanstieg (dv/dt) und bietet optimalen Schutz für elektronische Geräte
- Höchste Zuverlässigkeit und vereinfachtes Design mit direktem Anschluss vom Eingang zum Ausgang
- Umfangreiche Status-LEDs auf der Frontplatte und interne Diagnose-LEDs
Spezifikationen
| AS1768 Bewertung | |||||
| Teilenummer | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
| Max. Dauerbetriebsspannung | 310 VAC | ||||
| Maximaler Spitzenstrom, L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
| Maximaler Spitzenstrom, N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
| Spannungsschutzklasse (L-N) | 200 V @ 3 kA 8/20 μs 250 V @ 20 kA 8/20 μs | 300 V @ 3 kA 8/20 μs 380 V @ 20 kA 8/20 μs | 300 V @ 3 kA 8/20 μs 500 V @ 20 kA 8/20 μs | 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs | 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs |
| IEC 61643-11 Bewertungen | |||||
| Teilenummer | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
| Max. Dauerbetriebsspannung (Uc) | 255 VAC | ||||
| Temporäre Überspannung, L-N | 442 VAC 2 Stunden | ||||
| Temporäre Überspannung, N-PE | 1200 VAC 200 ms | ||||
| Impulsstrom (Iimp) | 10kA 10/350 μs | ||||
| Spannungsschutzklasse (Up), L-N bei In | 450 V | 500 V | 550 V | ||
| Nominaler Entladungsstrom (In) | 20kA 8/20 μs | ||||
| Spannungsschutzklasse (Up), L-N bei In | 450 V | 500 V | 650 V | ||
| Spannungsabfall | 0,1 % Max | ||||
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
CE, ERICO SRF Series
English
EN 61643-11
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.