Statische Erdungsklammer für Fässer
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Statische Erdungsklammer für Fässer
Details
Ressourcen
Merkmale
- Ausgelegt insbesondere zur Erdung oder Anbindung von kleinen Containern, Fässern, Taschen, Maschinen oder Mitarbeitern in Bereichen, die entflammbare Flüssigkeiten oder Staub enthalten
- Zangenartige Klemme ist aus Gussaluminium mit zwei Edelstahl-Punkten und einer kräftigen Federkompression von 55 Pfund (25 kg) gefertigt
- Design ist so ausgelegt, dass die Klemme mehrere Schichten Farbe oder Korrosion durchdringt, sodass ein ordnungsgemäßer Kontakt zum reinen Metall hergestellt wird
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.