PVT2 Ersatzmodul
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        PVT2 Ersatzmodul
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Ersatzmodul für PVT2 Photovoltaik-Überspannungsschutz
 
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
        cUR VZCA8.E325047
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 269.4
    
      
        UR VZCA2.E325047
      
      
      
          
      ANSI/UL 1449
    
      
        VDE 40047392 PVT21
      
      
              
          German
        
      
          
      DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
    
      
        CE, ERICO PVT 
      
      
              
          English
        
      
          
      DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
    
      - Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.