Potentialausgleichsklemme
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Potentialausgleichsklemme
Details
Ressourcen
Merkmale
- Hohe Spitzenstromfähigkeit für lange Lebensdauer
- Wetterschutzgehäuse ist für die direkte Einbringung im Erdreich geeignet
- Der PEC100 ist ATEX-zugelassen und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet
Spezifikationen
Broschüre
Gewährleistungsschein
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
UKCA, ERICO PEC100
English
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15
CE, ERICO PEC100
English
EN60079-0 EN60079-15
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.