Schienenverbinder für Steckverbindung, Signal
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Schienenverbinder für Steckverbindung, Signal
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Zugehörige Produkte
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Merkmale
- Zur Befestigung von Bondstrand oder Gleisdrähten aus massivem Kupfer für Gleisanbindungen, Bewuchsschutzkreise oder Verbindungen in Bereichen der Verbindungsspleißschiene
 - Aufgeschlagen auf ein 3/8" (9,5 mm) Durchmesser-Loch, das durch ein Schienennetz gebohrt wurde und eingeführt in die Richtung der Bohrung
 
Spezifikationen
Broschüre

- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.