Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        nVent ERICO Crimp-Anschlüsse – (6-förmige Crimps)
nVent ERICO Crimp-Kompressionsanschlüsse – 6-förmige Crimps sind Teil des nVent ERICO Kompressionserdungsanschluss-Sortiments. 6-förmige Crimps werden verwendet, um mittels eines Kompressionswerkzeugs zwei Erdungsleiter, Erdungsleiter zu Erdungsstab, in einem Erdungssystem miteinander zu verbinden. Die 6-förmigen Crimps bestehen aus hochfestem leitfähigem Kupfer. Dies gewährleistet eine Verbindung mit niedrigem Widerstand, die die Auswirkungen von Korrosion eliminiert, was eine lange Lebensdauer der Verbindung zur Folge hat. Die 6-förmigen Crimps wurden so konstruiert, dass sie eine große Aufnahmefähigkeit haben und mit vielen anderen Leitern und Erdungsleitern kompatibel sind. Um Oxidation zu verhindern, sind die Innenflächen der 6-förmigen Crimps mit Antioxidationsmitteln vorbefüllt, die nach Abschluss der Verbindung eine luftdichte Abdichtung um die Leiter bilden. Dadurch sind die 6-förmigen Crimp-Steckverbinder für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die 6-förmigen Crimps sind mit metrischen und zölligen Leitergrößen gekennzeichnet und können bei allen Wetterbedingungen installiert werden.
Merkmale
- Die 6-förmigen Crimps sind aufgrund ihrer Konstruktion mit einer breiten Palette von Leitern und Erdungsleitern kompatibel
- Die Matrizen sind zwischen Werkzeugen von nVent und denen anderer Hersteller austauschbar.
- Die 6-förmigen Crimp-Steckverbinder sind so konstruiert, dass sie für viele unterschiedliche Baustellenanwendungen und Leiterkonfigurationen geeignet sind.
- Schnelle und einfache Installation durch wiederholbare Anschlüsse, die in wenigen Minuten hergestellt werden können
- Das aufgetragene Antioxidationsmittel enthält Kupferplättchen, die für eine verbesserte Ausziehfestigkeit und niedrigere Betriebstemperaturen bei Kupferanschlüssen sorgen.
- Die Installationsmatrizen hinterlassen eine Prägung auf der fertigen Verbindung für eine Positiv-Prüfung.
- Geprüft gemäß UL 467 und CSA-Zertifizierung
Spezifikationen
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.