Remote-Tester für ESE-Blitzfangeinrichtung


Remote-Tester für ESE-Blitzfangeinrichtung
Das Remote-Test-System für die Early Streamer Emission (ESE) Blitzfangeinrichtung erzeugt bei hohen statischen Feldern vor einer Blitzentladung an der Spitze der Fangstange Impulse von kontrollierter Stärke und Frequenz. Durch den internen Steuerkreis ermöglicht die Blitzfangeinrichtung für Remote Tester von nVent ERICO ESE im Vergleich zu anderen passiven Komponenten den frühzeitigen Beginn eines aufwärts gerichteten Blitzkanals. Durch die Integration der ESE-Blitzfangeinrichtung für den Remote-Tester von nVent ERICO entfällt die manuelle Prüfung vor Ort. Dadurch wird eine autonomere und kontinuierliche Überwachungslösung ermöglicht.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Entwickelt und getestet nach NF C 17-102 und ähnlichen Standards
- Überragende Korrosionsbeständigkeit, even in high salinity environments
- Schnell und einfach zu installieren
- Kompatibel mit nVent ERICO ESE Air Terminal Remote Tester.
- Geeignet zur Verwendung mit einer Reihe an Blitzableitersystemen, einschließlich von Band, Litzenleitern zusätzlich zu isolierten Blitzableitern wie nVent ERICO ISOnV und nVent ERICO Ericore Leitern
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.