DT1M DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 25 kA
Stromstöße und Spannungstransienten sind einer der Hauptgründe das Signalübertragungssysteme und Daten zerstört oder Geschäftsabläufe unterbrochen werden. Die Zerstörung kann den Verlust von Kapitalauslagen wie Computer- und Kommunikationsanlagen oder daraus resultierende Verluste von Umsatz und Gewinn durch ungeplante Ausfälle der Systeme bedeuten. nVent ERICO bietet eine Vielzahl von Daten- und Signalüberspannungsschutzgeräten (SPSDs) an, die als Transientenschutz gegen induzierte Überspannungen konzipiert sind. Die DIN-Schienen montierte DT1M-Serie bietet einen zuverlässigen und effektiven Schutz vor Spannungsschwankungen innerhalb der IEC Klasse I (25 kA)Umgebungen. Getestet und unabhängig zertifiziert nach denIEC- Normen, bietet die DT1M-Serie eine Reihe von Sicherheits- und Leistungsmerkmalen für anspruchsvolle IEC Klasse I Umgebungen und eignet sich für den Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.
Zusätzlich bietet die nVent ERICO DT1M-Serie einen innovativen und einmaligen Vorsprung vor den Kokurrenten. Diese Technologie verfügt über eine ähnliche Leistung wie eine Funkenstrecke mit MOV Spannungslöschung. Dieselbe Technologie erlaubt es der DT1M-Serie 50% dünner als die Konkurrenz zu sein und sie ist mit Class II oder Class III SPD universell koordinierbar.
Merkmale
- Leistung wie eine Funkenstrecke mit MOV Spannungslöschung
- Universell koordiniert mit jeglichen Klasse II oder Klasse III Überspannungsschutzgeräten
- Folgestrombegrenzung, Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung
- Kompakte, aber hochstromfeste, steckbare Konstruktion mit minimaler DIN-Schienenbreite
- Halteklammer für erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit
- Rot/Grün Statusanzeige und Umschaltkontakte serienmäßig für Fernüberwachung
- Inklusive thermischer Unterbrechung zur sicheren finalen Trennung
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.