Flugzeugerdung Aufnahme für Erdungsstababschnitt
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Flugzeugerdung Aufnahme für Erdungsstababschnitt
Details
Ressourcen
Merkmale
- Gussteile zur Verwendung in statischen Erdungssystemen von Auftankbereichen
- Ausgelegt für einfache Installation an bündigen Oberflächen
- Standard-Stiftverbindung
- Kettengesicherte Abdeckplatte
- Direkte Kopplung an 3/4” (Nenngröße) Abschnitts- oder Erweiterungsstab
- LPC681 beinhaltet Federklemme zur Sicherung der Abdeckplatte
Spezifikationen
| Material | Bronze |
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
DoC ERICO Aircraft Grounding Receptacles
English
EN IEC 62561-1:2017
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.