Fangeinrichtung, metrisches Gewinde
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Fangeinrichtung, metrisches Gewinde
Details
Ressourcen
Merkmale
- Fangeinrichtungsspitze zur Verwendung mit Fangeinrichtungs-Fuß
- Beinhaltet Mutter zur Befestigung an dem Fuß der Fangeinrichtung
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
IEC 62561 LP Grounding
English
IEC 62561 Series
DoC, ERICO LPCARXX15
English
EN IEC 62561-2:2018
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.