Keying/Coding for IEL/IET Handle and IEEE Guide Rail
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Keying/Coding for IEL/IET Handle and IEEE Guide Rail
Based on the IEEE standard guide rails and handles can be coded to avoid the insertion of a wrong board into the wrong slot.
Details
Ressourcen
Merkmale
- 4 possible positions, resulting in 64 codings per card guide; when coding the upper and lower card guide, 4096 codings will result
- Inserted in the chambers of the codable card guides as well as in the rear side of the die cast block of the handles type IEL or IET
- The keying/coding pegs prevent plug-in units to be mounted in wrong slots
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.