EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type R
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type R
Side Panel, Type R, tox welded to the 19" bracket for textile gasket, with handle holes and four fixing holes per 19" bracket.
Details
Ressourcen
Merkmale
- For high mechanical loads up to 25 g (vibration resistance, shock and vibration requirements e.g. IEC 61587‐DL 3)
- For high mechanical demands, 19" bracket 3,5mm and side panel 3mm, tox-cold welded together, clear passivated, front anodized
- EMC shielding concept for front/rear with EMC textile gasket
- Four mounting holes per 19" bracket provide improved stability when screwing the subrack into a cabinet or open frame rack
- With holes for handle
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zeichnungsdokument
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.