EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket
Corner profile covers the slot between the side panel and the rear panel of a subrack. Needed for a proper EMC shielding.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Required for shielding of rear
- Can also be used as front closure when using a depth-adjustable 19" support bracket
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.