EuropacPRO EMC Shielding Kit, Backplane to Side Panel
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        EuropacPRO EMC Shielding Kit, Backplane to Side Panel
Vertical profile enables the EMC contact between the side panel and the backplane. The assembly grid is 30 mm.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- For vertical contact the support profile may be fixed to the side panel of the subrack or case (depth grid 30 mm)
 - With some designs the backplane can be used as the shielding rear panel of the subrack; for this a rear horizontal rail (type L‐VT or H-VT) for recessed installation is required to ensure horizontal contact
 
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.