Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH37185.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

T-Series Vertical Filler Material Kit

T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Filler Material Kit Components
Filler Material Kit Filler  Material Packing (2 Required) Pouring Basin  Ceramic Insert  and Disk Pouring Basin  Ceramic  Guide Tube
RBT4101B RBF40 RBS354710 RBS354710 RBS5037 RBS5039
RBT5101B RBF40 RBS354710 RBS35475 RBS5037 RBS5038
RBT6101B RBF50 RBS35473.5 RBS35477 RBS5037 RBS5038
RBT7101B RBF50 RBS35474 RBS35478 RBS5037 RBS5038
RBT81011B RBF70 RBS354710 RBS35475 RBS5037 RBS5038
RBT8101B RBF55 RBS354710 RBS35475 RBS5037 RBS5038
RBT91011B RBF90 RBS354711 RBS35475.5 RBS5037 RBS5038
RBT9101B RBF80 RBS354711 RBS35475.5 RBS5037 RBS5038
RBT10911B RBF105 RBS354712 RBS35476 RBS5037 RBS5038
RBT1091B RBF90 RBS354712 RBS35476 RBS5037 RBS5038
RBT111011B RBF125 RBS354712 RBS35476 RBS5037 RBS5038
RBT11101B RBF105 RBS354712 RBS35476 RBS5037 RBS5038
RBT121018B RBF180 RBS354715 RBS35477 RBS5037 RBS5038
RBT14101B RBF195 RBS354715 RBS35477 RBS5037 RBS5039
RBT1891B RBF270 RBS354720 RBS35479 RBS5037 RBS5039

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen