T-Series Vertical Filler Material Kit
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
T-Series Vertical Filler Material Kit
T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
- All components are for one-time use
Spezifikationen
| Filler Material Kit Components | ||||
| Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
| RBT4101B | RBF40 | RBS354710 RBS354710 | RBS5037 | RBS5039 |
| RBT5101B | RBF40 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT6101B | RBF50 | RBS35473.5 RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT7101B | RBF50 | RBS35474 RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT81011B | RBF70 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT8101B | RBF55 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT91011B | RBF90 | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT9101B | RBF80 | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT10911B | RBF105 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT1091B | RBF90 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT111011B | RBF125 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT11101B | RBF105 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT121018B | RBF180 | RBS354715 RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT14101B | RBF195 | RBS354715 RBS35477 | RBS5037 | RBS5039 |
| RBT1891B | RBF270 | RBS354720 RBS35479 | RBS5037 | RBS5039 |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.