T-Series Horizontal Filler Material Kit
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        T-Series Horizontal Filler Material Kit
T-Series horizontal filler material kits contain the following: Filler material, two horizontal packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
- All components are for one-time use
Spezifikationen
| Filler Material Kit Components | ||||
| Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube | 
| RBT5101HB | RBF40 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT6101HB | RBF50 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT7101HB | RBF50 | RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT81011HB | RBF70 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT8101HB | RBF55 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT91011HB | RBF90 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT9101HB | RBF80 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT1091HB | RBF90 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT11101HB | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT121018HB | RBF180 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT14101HB | RBF195 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5039 | 
| RBT1891HB | RBF270 | RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 | 
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.