Pouring Basin Frame, Horizontal, Angular and Variable Angle, Side Fill
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Pouring Basin Frame, Horizontal, Angular and Variable Angle, Side Fill
Details
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Spiral handles are used to securely close the pouring basin and help insulate the operator from the heat of the pouring basin
- Durable, re-usable and long lasting
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.