P9J Weldable Position Coupler
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
P9J Weldable Position Coupler
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction
- Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements
- Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding
- Machined from weldable grades of steel
Spezifikationen
| Oberfläche | Blank |
| Material | Stahl |
| 100 % US-Inlandsinhalt | Ja |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.