P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Spezifikationen
| Oberfläche | Blank |
| Material | Stahl |
| Auslegungsversion | Weltweit (global verfügbares Material) |
Broschüre
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierung
Zertifizierungen
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
DCL DCL CL 17020509
English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020920
English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020885
Arabic,English
ISO 15835-1
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.