nVent LENTON Quick Wedge Mechanical Lap Coupler, Plain, Pin Included
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent LENTON Quick Wedge Mechanical Lap Coupler, Plain, Pin Included
The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications
- Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements
- Quick installations result in accelerated job scheduling
- Simple to use with only minimal training required
- Splice offers quick visual inspection
- Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet
Spezifikationen
| Oberfläche | Blank |
| Verpackung | Norm |
| Material | Stahl |
| Ausgelegt für | AASHTO;ACI 318 Typ 1 (125 % der angegebenen Streckgrenze) |
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.