HFF-Stahlblech Nagelplatte
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
HFF-Stahlblech Nagelplatte
The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.
Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.
Details
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Einfache Installation
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Designed for use with the A12 coupler families
- Positively locks onto the hexagon-shaped coupler
Spezifikationen
| Material | Federstahl |
Broschüre
Fallstudie
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.