Crucible Chain Assembly
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Crucible Chain Assembly
The crucible chain assembly attaches to the crucible and helps ensure the crucible is stable during the exothermic reaction.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Spiral handle helps insulate operator from the heat of the crucible
- Durable, re-usable and long lasting
- Adjustable to fit multiple combinations of crucibles, sleeve and reinforcing steel combinations
Spezifikationen
| Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.