Bottom Support Clamp, Standard
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Bottom Support Clamp, Standard
The standard bottom support clamp is placed below the lower end alignment fitting on vertical installations. The clamp grips onto the reinforcing steel bar, helps locate the end alignment fitting and supports the pouring basin.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Easy to install and adjust
- Fits multiple reinforcing steel bar sizes
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.