Wandbefestigungslaschen, DFL


Wandbefestigungslaschen, DFL
Der Klemmenkasten kann problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugriff erforderlich ist. Die Halterungen sind korrosionsbeständig und eignen sich perfekt für raue Umgebungen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Montagewinkel zur sicheren Wandbefestigung.
- Material: Polycarbonat.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Verpackungseinheit: 4 Winkel mit Montagematerial.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.