Geschlitzte Frontplatten, PACV
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Geschlitzte Frontplatten, PACV
Diese Frontplatte hat die gleiche Oberfläche wie der Schrank, und mit ihr werden leere Abschnitte innerhalb von 19"-Profilsystemen abgedeckt, um die Ästhetik des Schranks zu erhalten und seine Kühlleistung zu verbessern.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Unbearbeitetes Panel mit Belüftungsschlitzen.
- Material: 3 mm Stahl.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.