Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Universal Keyboard Trays, UKT Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Universeller Tastaturauszug, UKT

Dieser Tastaturauszug kann auf jede vertikale Schrankoberfläche wie eine Tür oder ein Paneel montiert werden und behält den Schutzgrad bei. Er kann geschlossen und verriegelt werden, um den Zugriff durch unbefugte Personen zu verhindern.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 1.5mm
Dicke 16ga
Farbe Hellgrau
Material Baustahl
Oberfläche Pulverbeschichtet
Farbcode RAL 7035
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.