Universeller Kabelhalter, CONH
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Universeller Kabelhalter, CONH
Mit diesem Universalhalter wird die Kabelführung am Schrankrahmen und Türrahmen oder an einem Zubehör montiert. Die Montage ist einfach, und das Bauteil bietet eine sichere und feste Befestigung.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Universeller Kabelhalter für Kabelführung CON. Kann waagerecht oder senkrecht in den 25 mm-Raster des Türrahmens, des Schrankrahmens oder der Zubehör-Profile montiert werden.
- Material: Polycarbonat.
- Verpackungseinheit: 10 Stück.
Spezifikationen
| Farbe | Grau |
| Material | Polycarbonat |
| Oberfläche | Glatt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.