Universal-Sammelschienenträger, WO60
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Universal-Sammelschienenträger, WO60
Sammelschienenhalterung zur Erstellung eines sicheren und benutzerfreundlichen Systems mit einem Abstand von 60 mm zwischen Sammelschienensystemen.
Industrie-Standards
GL
DNV-GL
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Beschreibung: Universal-Sammelschienenträger, 3/4-polig mit internen Schraubenlöchern, Lieferung ohne Endabdeckung.
 - Nennspannung: 690 V.
 - Nennfrequenz: 50/60 Hz.
 - Isolation Bemessungsspannung Ui: 1000 V.
 - Bemessungsstoßspannung Uimp: 8 kV.
 - Zertifikate: GL, DNV GL.
 - Rated frequency: 50/60 Hz
 - Rated isolation voltage Ui: 1000 V
 - Rated surge voltage Uimp: 8 kV
 
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.