Top- und Bodenabschlussblende | Schaltschränke, DPC
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Top- und Bodenabschlussblende | Schaltschränke, DPC
Wenn ein kompletter Satz von Türen und Platten montiert wird, werden sowohl die Ästhetik als auch die Schutzart des Schranks beibehalten.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Wird benötigt um Restflächen oben und unten abzudecken, in Kombination mit Teiltüren (DP/DPP) und Trennstegen (CDH/CDHK).
- Material: 1,75 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Schutzart: Entspricht IP 44. Für IP 21 Lieferung ohne Dichtung.
- Montagemöglichkeiten: DPC deckt 200 mm der Höhe des Schrankes. Für einen 2000 mm hohen Schrank verbleiben bei der Verwendung von DPC noch 1800 mm Raum für Teiltüren/Teilpaneele.
- Verpackungseinheit: 2 Paneele mit Montagematerial.
Spezifikationen
| Dicke | 0.07in |
| Dicke | 1.75mm |
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.