Thermostat-Satz, BPT
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Thermostat-Satz, BPT
Der Thermostat begrenzt den Druckluftstrom, damit die Luft nur dann eingesetzt wird, wenn eine Kühlung unbedingt erforderlich ist. So wird Druckluft gespart und werden Betriebskosten reduziert.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Messing-Magnetventil und Thermostat, die den Druckluftstrom nur dann begrenzen, wenn eine Kühlung erforderlich ist. Der Thermostat ist werkseitig auf 35 °C eingestellt, kann aber auf jede andere Temperatur eingestellt werden. Der Thermostat wird in einer Bohrung mit einem Durchmesser von 22 mm montiert und kann durch die Gehäusewand oder auf einer Halterung im Inneren des Gehäuses montiert werden. Der thermostatisch geregelte Wirbelkühler spart Druckluft und empfiehlt sich bei schwankender Wärmelast und somit entfällt die kontinuierliche Reinigung.
- Spannung: 240 V und 50 Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.
- Lieferumfang: Thermostat mit Befestigungswinkeln und Magnetventil.
- This is particular important when mounting a vortex cooler due to the high operating costs to compress air
- Brass solenoid valve and thermostat that limit the flow of compressed air to only when cooling is needed
- The thermostat is factory set at 35 °C, but adjustable to any other temperature
- The thermostat mounts in a 22 mm diameter hole, and it may be mounted through the enclosure wall or on a bracket inside the enclosure
- The thermostatically controlled vortex cooler saves compressed air, and it is recommended where heat load fluctuates and continual purge is not required
- Voltage: 240 V and 50 Hz. Other voltages on request
- Delivery: Thermostat with mounting bracket, and solenoid valve
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.