Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Lay-In NEMA Type 12 Wireway Tee Fitting—Top Opening; 18170; F22LTA; 18180; F22LTC; 18400; F44LTA; 18410; F44LTC; 18640; F66LTA; 18650; F66LTC; 19290; F88LTA; 19300; F88LTC; 18850; F126LTA Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

T-Verbindung, Öffnung oben, Einlege-Scharnierabdeckung

Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Top Opening is used when the covers of all three branches of the wireway run are open along the same side. Tee Fittings are finished with paint over plated surfaces.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

Certified by Canadian Standards Association.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbcode ANSI 61
Oberfläche Verzinkt; Pulverbeschichtet
Farbe Grau
Material Baustahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.