T-Verbindung, Durchführung aus Edelstahl


T-Verbindung, Durchführung aus Edelstahl
Feed-Through Stainless Steel Tees are used for making T-type turns in wireway runs. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Industrie-Standards
Certified by Canadian Standards Association.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Feed-Through Stainless Steel Tees are used for making T-type turns in wireway runs
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Spezifikationen
Oberfläche | Nr. 2B |
Material | Edelstahl 304 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.