Trennschalter, WO60
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Trennschalter, WO60
Federgesteuerter Trennschalter ohne Sicherungen.
Industrie-Standards
IEC
VDE
DNV-GL
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Beschreibung: 3-poliger Trennschalter. Mit Multifunktionsgriff (Einrastmechanismus). Anschluss an der Unterseite.
 - Nennspannung: 690 V.
 - Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
 - Verlustleistung bei 80% Last: 26.7 W.
 - Verpackungseinheit: 1 Stück.
 - Zertifikate: IEC, VDE, DNV GL.
 - Connection at the bottom
 - Rated voltage: 690 V
 - For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
 - Power dissipation at 80% load: 26,7 W
 
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.